Lineaire aandrijving DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4591205

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
320 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
48255 N
Slag
40 mm - 990 mm
Positiedetectie
met geïntegreerd meetlinieaal