Kogelkraan VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14
4783596
GTIN: 4052568275266
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
82 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ISO 1127
Bedieningswijze
Mechanisch