Kogelkraan VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

4783599

GTIN: 4052568275297

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
313 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ISO 1127
Bedieningswijze
Mechanisch