Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN: 4052568275327
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Kabellengte
0.623 m
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C
2 A
Beschermingsklasse
IP65 - IP67