Kogelkraan VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14

4802244

GTIN: 4052568275419

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
46 m³/h
Aansluiting armatuur
Clamp conform DIN 32676 serie B
Bedieningswijze
Mechanisch