Kogelkraan VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14

4802247

GTIN: 4052568275440

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
230 m³/h
Aansluiting armatuur
Clamp conform DIN 32676 serie B
Bedieningswijze
Mechanisch