Slangverbinding RTU-PK-4/4
4806
GTIN: 4052568019181
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
3.4 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C