Compacte cilinder DPDM-Q-32-10-S-PA
4828491
GTIN: 4052568292300
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
445 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden