Compacte cilinder DPDM-Q-32-15-S-PA

4828492

GTIN: 4052568292317

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
445 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden