Compacte cilinder DPDM-32-10-P-PA
4829130
GTIN: 4052568292362
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden