Compacte cilinder DPDM-32-15-P-PA
4829131
GTIN: 4052568292379
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden