Compacte cilinder DPDM-25-10-S-PA

4829800

GTIN: 4052568292478

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
269 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden