Compacte cilinder DPDM-25-15-S-PA
4829801
GTIN: 4052568292485
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
269 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden