Compacte cilinder DPDM-6-15-S-PA
4830911
GTIN: 4052568292607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
13 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden