Compacte cilinder DPDM-6-15-P-PA
4830948
GTIN: 4052568292638
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
9 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden