Compacte cilinder DPDM-Q-6-5-PA

4830961

GTIN: 4052568292645

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
17 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden