Compacte cilinder DPDM-10-15-PA

4831870

GTIN: 4052568292782

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden