Compacte cilinder DPDM-10-25-PA
4831873
GTIN: 4052568292805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden