Compacte cilinder DPDM-10-10-P-PA
4832171
GTIN: 4052568292867
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
31 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden