Compacte cilinder DPDM-Q-10-10-PA
4832288
GTIN: 4052568292898
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden