Compacte cilinder DPDM-Q-10-10-S-PA

4833120

GTIN: 4052568292959

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
38 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden