Compacte cilinder DPDM-Q-10-15-S-PA
4833121
GTIN: 4052568292966
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
38 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden