Compacte cilinder DPDM-Q-10-5-P-PA

4833140

GTIN: 4052568292973

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
31 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden