Compacte cilinder DPDM-16-20-PA
4833188
GTIN: 4052568293031
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden