Compacte cilinder DPDM-16-5-P-PA
4833321
GTIN: 4052568293116
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
93 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden