Compacte cilinder DPDM-16-10-P-PA

4833322

GTIN: 4052568293123

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
93 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden