Compacte cilinder DPDM-Q-16-50-PA
4834267
GTIN: 4052568293215
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden