Compacte cilinder DPDM-Q-16-15-P-PA

4834382

GTIN: 4052568293277

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
93 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden