Compacte cilinder DPDM-20-10-S-PA

4840808

GTIN: 4052568293390

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
160 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden