Compacte cilinder DPDM-Q-25-40-PA

4840830

GTIN: 4052568293611

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden