Compacte cilinder DPDM-Q-20-5-P-PA
4840832
GTIN: 4052568293635
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
130 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden