Compacte cilinder DPDM-Q-25-5-P-PA

4840838

GTIN: 4052568293697

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
221 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden