Opsteeknippel-schroefkoppeling N-M5-PK-4

4902

GTIN: 4052568019198

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C