Lineaire aandrijving DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

GTIN: 4052568419349

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Positiedetectie
voor naderingssensor