Lineaire aandrijving DLGF-KF-25-350-PPSA
5072375
GTIN: 4052568419370
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
350 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Positiedetectie
voor naderingssensor