Encoderkabel NEBM-T1G8-E-20-N-S1G15

5105627

GTIN: 4052568276492

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
ITT M3
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D
Kabellengte
20 m