Compacte cilinder AEN-S-63-10-I-P-A
5132651
GTIN: 4052568299491
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1780 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden