Compacte cilinder AEN-S-50-25-I-P-A

5137804

GTIN: 4052568299620

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1106 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden