Compacte cilinder AEN-S-40-25-I-P-A

5149292

GTIN: 4052568299859

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
700 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden