Ronde cilinder DSNU-S-8-20-P-A-MQ

5205899

GTIN: 4052568420260

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
30.2 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden