Ronde cilinder DSNU-S-12-20-P-A-MQ

5211898

GTIN: 4052568420369

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
67.9 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden