Ronde cilinder DSNU-S-16-150-P-A-MQ
5216100
GTIN: 4052568420680
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
150 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden