Ronde cilinder DSNU-S-16-25-PPS-A-MQ
5217238
GTIN: 4052568420703
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping