Ronde cilinder DSNU-S-16-60-PPS-A-MQ

5217242

GTIN: 4052568420741

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
60 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping