Verbindingskabel NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2

5219205

GTIN: 4052568421083

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema H7, voor motorrem gecodeerd
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
2.5 m