Ronde cilinder DSNU-S-20-60-P-A-MX

5224642

GTIN: 4052568421274

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
60 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden