Ronde cilinder DSNU-S-25-200-PPS-A-MX

5228461

GTIN: 4052568421700

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping