Servomotor EMMT-AS-60-S-LS-RSB
5242198
GTIN: 4052568421731
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
190 W
Stilstandsdraaimoment
0.66 Nm
Max. toerental
7100 1/min