Servomotor EMMT-AS-60-S-HS-RS

5242200

GTIN: 4052568421755

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
200 W
Stilstandsdraaimoment
0.7 Nm
Max. toerental
15000 1/min