Servomotor EMMT-AS-60-M-LS-RS
5242204
GTIN: 4052568421793
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
350 W
Stilstandsdraaimoment
1.24 Nm
Max. toerental
6800 1/min